SGR 31 G SI-40

N° de artículo: 10.01.01.01275
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 31
Equipamiento adicional:
Curso integrado
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 40 °Sh
SGR 31 G SI-40
Atributo Valor
d 4 mm
d2 18 mm
Dk 31,5 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 19,2 mm
H2 8 mm
Z 1,4 mm