SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03520

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L120 mm
Longitud apropiada16 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Atributo Valor
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 G1/8"-HE
L 16 mm
L1 20 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 004
parte normal material Aluminio
Peso 5,20 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N004 G1/8-IG DN200