SA-NIP N004 M5-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03526

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1M5-MA
Longitud L113,5 mm
Longitud apropiada5 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N004 M5-AG DN200
Atributo Valor
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 13,50 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 4,50 mm
SW1 8 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 004
parte normal material Aluminio
Peso 1,10 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N004 M5-AG DN200