SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.03529
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 005
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 17.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N005 G1/8-AG DN200
Atributo Valor
dn 2 mm
D 8 mm
D2 5 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 17,5 mm
L2 2,5 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm