SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

N° de artículo: 10.01.01.03531

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 007
Rosca G1G1/8"-MA
Longitud L121 mm
Longitud L5 mm
Longitud apropiada5 mm
Diámetro nominal dn2,4 mm
parte normal materialAluminio
Ancho a través de los pisos SW24 mm
SA-NIP N007 G1/8-AG DN240
Atributo Valor
dn 2,40 mm
D 10 mm
D2 6,50 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 21 mm
L2 7 mm
L3 1,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 007
parte normal material Aluminio
Peso 3,70 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N007 G1/8-AG DN240