Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Longitud L1 | 22 mm |
Longitud apropiada | 5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Ancho a través de los pisos SW2 | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 14 mm |
dn | 3,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/8"-MA |
L | 5 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 008 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 4,70 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N008 G1/8-AG DN350