SCHE 38-21.5x5 ST VZ

N° de artículo: 10.01.01.10015

Arandela con reborde

Artículos descatalogados
Diámetro exterior D38 mm
Diámetro interior d21,5 mm
Longitud L15 mm
parte normal materialAcero
Superficiegalvanizado

El artículo 10.01.01.10015 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

SCHE 38-21.5x5 ST VZ
Atributo Valor
D 38 mm
d 21,50 mm
D2 30 mm
L 3 mm
L1 5 mm
Atributo Valor
parte normal material Acero
Superficie galvanizado

Instrucciones de pedido: SCHE 38-21.5x5 ST VZ