SGN 6.3 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.10036
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 6.3
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 6.3 SI-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 7 mm
dn 1 mm
Ds 6,3 mm
G1 M5-AG
H 15 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3