PFG 2 SI-AS-55 N003

N° de artículo: 10.01.01.10050
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 2 SI-AS-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Carrera) 0,5 mm