Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 5 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,70 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Carrera) | 0,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,75 N |
Volumen | 0,09 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Tamaño | 5 |
Familia pezzon | N 004 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 5 SI-CO-55 N004