PFG 10 NBR-AS-55 N004

N° de artículo: 10.01.01.10066
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 10 NBR-AS-55 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,7 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
H 7,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1,4 mm