Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa montaje previo
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | M10x1.25-MA |
L | 23 mm |
L1 | 33 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 009 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 12 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N009 G1/4-IG