ANW G3/8-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.01.10111
Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/2"-MA
Material: Acero
ANW G3/8-IG G1/2-AG
Atributo Valor
dn 10 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
G3 G1/2"-HE
H 35 mm
H1 10,5 mm
LG1 13 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
SW1 24 mm