Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 8 mm |
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
G3 | G1/4"-HE |
H | 26 mm |
H1 | 8 mm |
LG1 | 11 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 10 mm |
SW1 | 18 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 20 g |
Instrucciones de pedido: ANW G1/8-IG G1/4-AG
El adaptador para conexión acodada ANW se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: tornillo de cierre con reborde VRS-AN