ANW M5-IG M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.10149
Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio
Conexión de vacío: M5-HE
Conexión de ventosa: M5-HE
Material: Acero
ANW M5-IG M5-IG
Atributo Valor
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 M5-HE
H 18 mm
H1 8,5 mm
LG1 6 mm
LG2 5 mm
LG3 5 mm
SW1 10 mm