SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.10181
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
10.01.01.14263

El artículo 10.01.01.10181 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

SGPN 15 NK-40 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-HE
H 22 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 0,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3