SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10316
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
10.01.01.14264

El artículo 10.01.01.10316 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG

SGPN 20 NK-40 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-MA
H 16,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3