SGP 15 NK-40 N016

N° de artículo: 10.01.01.10318

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.

Tamaño15
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]40 Shore A
SFF 15 EPDM-45 SC040

La familia de productos SGP 15 NK-40 N016 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 15 EPDM-45 SC040

SGP 15 NK-40 N016
Atributo Valor
d 4,50 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 10 mm
H2 7,20 mm
Z (Carrera) 0,90 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 5,50 N
Volumen 0,28 cm³
Tamaño 15
Familia pezzon N 016
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 40 Shore A
Peso 0,70 g
Familia de productos SGP

Instrucciones de pedido: SGP 15 NK-40 N016