SGP 20 NK-40 N016

N° de artículo: 10.01.01.10319
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
10.01.01.14046

El artículo 10.01.01.10319 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 20 EPDM-45 SC040

SGP 20 NK-40 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
Dk 11 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
H 10,4 mm
H2 7,1 mm
Z (Carrera) 1,5 mm