SGP 24 NK-40 N016

N° de artículo: 10.01.01.10320

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.

Artículos descatalogados
Tamaño24
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]40 Shore A
SFF 25 EPDM-45 SC040

La familia de productos SGP 24 NK-40 N016 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 25 EPDM-45 SC040

SGP 24 NK-40 N016
Atributo Valor
d 4,50 mm
Dk 10,50 mm
Dmax(S) 25,50 mm
Ds 24 mm
H 10,80 mm
H2 7,30 mm
Z (Carrera) 1,70 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 11 N
Volumen 0,85 cm³
Tamaño 24
Familia pezzon N 016
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 40 Shore A
Peso 1,10 g
Familia de productos SGP

Instrucciones de pedido: SGP 24 NK-40 N016