PFG 30 NBR-AS-55 N007

N° de artículo: 10.01.01.10339
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 30 NBR-AS-55 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 2 mm