PFG 35 NBR-AS-55 N007

N° de artículo: 10.01.01.10340
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
PFG 35 NBR-AS-55 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z 3 mm