PFG 50 NBR-CO-55 N008

N° de artículo: 10.01.01.10342

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño50
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
PFG 50 NBR-CO-55 N008
Atributo Valor
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,10 mm
Dmax(S) 53,50 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 4 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 91 N
Volumen 7,08 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Tamaño 50
Familia pezzon N 008
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 10,20 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 50 NBR-CO-55 N008