PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.10355
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-HE
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 3,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3