PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10388
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2,4 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
G1 G1/8"-MA
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3