PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10390
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 50 NBR-AS-55 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2,4 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-MA
H 20 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 4 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3