SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.10422
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 14,9 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 53,5 mm
G1 G3/8"-HE
H 30,5 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3