SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.10423
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 93 mm
Ds 79,5 mm
G1 G3/8"-HE
H 45,5 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
Z 21 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3