SGGN 80 NBR-55 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.10430
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
Atributo Valor
dn 3,4 mm
Dmax(S) 93 mm
Ds 79,5 mm
G1 M10-MA
H 45,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 21 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3