SGS 27 NK-48 N032

N° de artículo: 10.01.01.10491
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 27
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 48 °Sh
Diseño: Push In
SGS 27 NK-48 N032
Atributo Valor
d 16 mm
d1 11 mm
dn 7 mm
Dmax(S) 29 mm
Ds 24 mm
H 11 mm
H2 2 mm
Z 3,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3