Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular para placa de ventosa SPU
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 163 mm |
Ds | 210 mm |
Dmax(S) | 223 mm |
H | 30,50 mm |
Z (Carrera) | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 210 |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Peso | 244 g |
Familia de productos | DR-SPU |
Instrucciones de pedido: DR-SPU 210 NBR-55 B