DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

N° de artículo: 10.01.01.10554
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 5.5 mm
Altura H: 8 mm
Tipo de material:
2 Comp. espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
Material de soporte: Chloroprene CR
Dureza del material2: 60 °Sh
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Atributo Valor
B 5,5 mm
B1 8,5 mm
H 8 mm
H1 17,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3