Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 15 SI-55 SC040
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
H | 10 mm |
H2 | 7,20 mm |
Z (Carrera) | 0,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 5,50 N |
Volumen | 0,28 cm³ |
Tamaño | 15 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 0,70 g |
Familia de productos | SGP |
Instrucciones de pedido: SGP 15 SI-50 N016