SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

N° de artículo: 10.01.01.10589
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 250
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Equipamiento adicional:
Canto sellador para chapas
SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
Atributo Valor
d 34 mm
d2 203 mm
d3 178 mm
Dmax(S) 265 mm
Ds 250 mm
G1 G1/2"-HE
G2 G1/2"-HE
H 29 mm
H1 30 mm
L2 76 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z (Hub) 11 mm