SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

N° de artículo: 10.01.01.10664
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 012
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 29.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 5,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 6 mm
SA-NIP N012 G1/4-AG DN500
Atributo Valor
D 18 mm
dn 5 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm