SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.10689

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño60
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaLatón niquelado
ConexiónG1/4-IG
SAF 60 NBR-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,60 mm
G1 G1/4"-HE
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 6 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 150 N
Carga transv. 105 N
Carga transv. (superficie aceitada) 85 N
Volumen 16,70 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 37,10 g
Número de pliegues 0
Familia de productos SAF


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.