SAF 125 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.10692
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
SAF 125 NBR-60 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-HE
H 48 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 12,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando