SGR 33 SI-AS-50

N° de artículo: 10.01.01.10702
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 33
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 50 °Sh
SGR 33 SI-AS-50
Atributo Valor
d 20,2 mm
d2 20,2 mm
Dk 30,6 mm
dn 1,9 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 33 mm
H 6 mm
Z 0,8 mm