SAF 30 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.10713
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Acero
SAF 30 NBR-60 M10-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 M10-MA
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando