SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.01.10745
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 M14x1.5-MA
H 36 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando