Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
H | 23,20 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 38 N |
Carga transv. | 30 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 28 N |
Volumen | 2,72 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 25,30 g |
Número de pliegues | 0 |
Familia de productos | SAF |
Instrucciones de pedido: SAF 30 NBR-60 RA
La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.