SAF 80 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.01.10802
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAF 80 NBR-60 RA
Atributo Valor
dn 6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
H 34,5 mm
L4 31,8 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7,6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando