SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.10830
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 34
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SGPN 34 NK-40 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-HE
H 38 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 2,2 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3