SGC 6 NBR-50

N° de artículo: 10.01.01.10869
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh

El artículo 10.01.01.10869 es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

SGC 6 NBR-50
Atributo Valor
d 1,5 mm
Dk 3 mm
Ds 6 mm
Dmax(S) 7,5 mm
H 8 mm
Z (Carrera) 1 mm