SA-NIP G1/8-AG DN200

N° de artículo: 10.01.01.10929
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 21 mm
Diámetro nominal: 2,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 2.5 mm
Atributo Valor
D 6 mm
dn 2 mm
G1 G1/8"-MA
L1 21 mm
L2 9 mm
L3 1 mm
LG1 11 mm
SW2 2,5 mm