SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10959
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 12
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGCN 12 NBR-50 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Ds 11,3 mm
G1 G1/8"-MA
H 11 mm
LG1 11 mm
Z 1 mm