SGCN 22 NK-40 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10970
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 40 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGCN 22 NK-40 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 2 mm
Ds 22 mm
G1 G1/8"-MA
H 13 mm
LG1 11 mm
Z 3 mm