SGCN 25 NBR-50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10975
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGCN 25 NBR-50 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-MA
H 15 mm
LG1 12 mm
Z 2,5 mm