SGCN 30 SI-50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10980
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGCN 30 SI-50 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-MA
H 16 mm
LG1 12 mm
Z 3,5 mm