SGCN 35 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.10984
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 35
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGCN 35 SI-50 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 4 mm
Ds 35 mm
G1 G1/4"-MA
H 17 mm
LG1 13 mm
Z 3 mm